Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve - 1
订货号: 0103204
7 种类

Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings
    0103203
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    0103204
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B, NBR sealings
    3222278
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    3222278A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. C, NBR sealings
    3222279
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

特性

  • 真空度高达 93 kPa
  • 体积小巧,重量轻
  • 适用于密封性要求高或无孔应用
  • 可选配铝制 (B1) 和复合 PA (B、C) 材质的连接板