Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals - 1
订货号: L28F6-TN
8 种类

Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum pump MINI L28, conn. C, NBR sealings
    L28A6-CN
  • Vacuum pump MINI L28, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-CNA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B1, NBR sealings
    L28A6-B1N
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-B1NA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
    L28A6-B2N
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B, NBR sealings
    L28A6-BN
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    L28A6-BNA
  • Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
    L28F6-TN

特性

  • Large vacuum flows
  • Small size and low weight
  • Good for handling porous materials or if leakage is present
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)