piINLINEplus - 1
订货号: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus 是一款超轻量化、去中心化的射流器系列,专为直接安装在真空软管上、靠近吸盘的便捷式串联安装而设计。诸如快插接头直径、吸盘支架和真空传感接口等可配置选项,使其易于适应不同的工装和应用需求。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 超轻型分布式真空发生器,带集成式释放功能EBR(排气模块释放阀)或AQR(大气压快速释放阀),适用于拾取和放置应用,例如汽车冲压车间内的压机间钣金输送。
  • 获得专利的COAX®高效真空发生器,与同类竞争产品相比拥有更低的耗气量和更快速的响应速度。
  • 配备新型STX喷嘴的真空发生器可实现更快速的真空响应以及EBR(释放)动作。适用于极度脏污/粉尘环境。
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • 压缩空气端口和真空端口处于同一条直线上。
  • 可直接安装在吸盘附近的真空软管上,操作十分简单。
  • 可配置产品,提供多种适用于各种推入式安装直径(公制/英制)的选件。
  • 附件包括适用于汽车夹具工具的球形接头安装型或锁销安装型吸盘支架。
  • 配置器中提供了真空传感端口可选。