看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
跳至内容
North Europe /
中文
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
资源
收藏夹
登录
真空泵和真空发生器
的分布式发生器
订货号: 0244551
4 种类
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
助推器释放发生器 (BRE) 专为超高速拾取和放置应用而设计,通过正确的指定机器人,每秒可以进行多次提升。这一点通过我们的专利设计成为可能。超快吹气由三部分流量支持 - 来自发生器、电磁阀和排气管。当连接的吸盘中的真空度接近大气压时,吹气流量逐渐减少,并以始终如一的精度轻轻地释放物体。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0244549
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin
比较
0244550
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
比较
0244551
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
比较
0244552
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, EN17301-803 (formerly DIN 43650)
比较
显示全部 (4)
特性
设计紧凑、坚固耐用、重量轻。
专利设计,具有三重释放效果,可实现超快吹气。
发生器可用作吸盘保持器。
连接:用于真空传感器的 M5 螺纹,电气 M8-3 针连接器。
行业
规格
下载
产品及解决方案
行业
我们的技术
资源
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop