真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件 - 1
订货号: 0121026
24 种类

真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件

piSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空发生器几乎无任何能源损耗,是符合EN 13155、ASME B30.20等标准真空搬运装置的最佳选择。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0109276
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0111147
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0110435
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121007
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0119573
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121018
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0109278
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0120991
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0120990
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121010
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0121015
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121021
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0121026
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0121038
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0121056
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121025
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0121039
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121057
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0121032
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0121044
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0121062
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121031
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0121045
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆 NPT螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121063

特性

  • Two-stage COAX® cartridge MINI Pi12-2 integrated.
  • Check valve that traps vacuum in sealed applications for safe operation.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
  • Recommend using 4mm (5/32”) tubing and no more than 80 psi for blow off.
  • Recommend using 6mm (1/4”) tubing and no more than 80 psi for vacuum.
  • Equal line lengths from common manifold should be used for both blow-off and vacuum.
  • Maximum of (12) units per tool.