真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件 - 1
订货号: X6016RH
24 种类

真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件

piSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空发生器几乎无任何能源损耗,是符合EN 13155、ASME B30.20等标准真空搬运装置的最佳选择。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    X1050
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    X1046
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    X1045
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    X1050RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    X1046RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    X1045RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    X6016
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    X6022
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    X6019
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    X6016RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    X6022RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    X6019RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    1050
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    1046
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件
    1045
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    1050RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    1046RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 右手连接件
    1045RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    6016
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    6022
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件
    6019
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    6016RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆, NPT螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    6022RH
  • 真空止回阀VT-1H 带COAX®真空发生管和缓冲杆 NPT螺纹, 球形接头, 右手连接件
    6019RH

特性

  • Two-stage COAX® cartridge MINI Pi12-2 integrated.
  • Check valve that traps vacuum in sealed applications for safe operation.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
  • Recommend using 4mm (5/32”) tubing and no more than 80 psi for blow off.
  • Recommend using 6mm (1/4”) tubing and no more than 80 psi for vacuum.
  • Equal line lengths from common manifold should be used for both blow-off and vacuum.
  • Maximum of (12) units per tool.