![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/4867.jpg?ref=2291378F2C)
Item number: 0106157
3 Variants
Common-feed adapter P3010, 2 pump modules
Piab集成模块式真空发生器是基于COAX®真空发生技术而研发的气动型多级真空发生器,并集成了控制装置和一系列特殊功能,例如开关阀、吹气阀、真空开关和节能功能等,支持客户自由配置,满足特定系统的控制需求。
Login or create account to access all our content and features!
Variants
- 0106157
- 0106158
- 0106159
General
物料
Al , PPS
最低温度
-10 - 50 °C
最小重量
20 - 40 g
Performance
最大进气压力
0.7 MPa
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.
CAD
CAD
Datasheet
PDF
Brochures
PDF
Certificates
PDF
PDF
White papers
PDF