Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF - 1
订货号: 0106169
3 种类

Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF

紧凑式/可叠加式泵是空气驱动的多阶段式发生器系列,其基于 COAX® 技术,具有集成控制和特殊功能,如开/关阀、吹气阀、真空开关、节能功能等。它们是可配置的平台,可以轻松指定系统所需的精确控制功能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Connection module P3010, vacuum 3 x 1/8" NPSF
    0104269
  • Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF
    0104270
  • Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF
    0106169

特性

  • COAX® 专利技术
  • 直插式设计
  • 可用的模块化功能