piEVO vacuum ejector pump - 1
piEVO vacuum ejector pump - 2
piEVO vacuum ejector pump - 3
订货号: piEVO

piEVO vacuum ejector pump

piEVO 是一款专为气动真空输送机设计的真空发生器,具有快速响应和高可靠性,可实现稳定一致的输送性能。灵活的模块化集成和便捷的安装使其易于集成到新建或现有生产线中,内置安全功能确保合规运行。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 设计简洁现代,可使用常用工具轻松维护。
  • 紧凑设计,可最大限度地利用生产空间。
  • 快速响应、高可靠性的真空发生器确保输送稳定,减少计划外停机。
  • 模块化布局和多种安装选项,简化集成设计和改造升级。
  • 简洁的设计使其可使用常用工具轻松维护,从而减少服务时间和维护成本。
  • 内置安全功能可保护产品和设备。
  • 卡口式接口简化了安装和操作,单人即可安全简便地将其安装到输送机上。(可选配置)
  • 兼容现有控制单元并预留未来升级空间,确保安装面向未来。
  • 优质消音器模块可有效降低噪音,噪音水平低于 78 分贝。