过滤器密封件 125 FKM(piFLOW® p、t、fc) - 1
订货号: 0250021
4 种类

过滤器密封件 125 FKM(piFLOW® p、t、fc)

这些密封件位于过滤器周围,将过滤器固定在过滤板上。我们建议每1-2周检查一次过滤器——在检查时输送机也可以同时检查密封件。如果密封件出现撕裂或细微裂纹,可能会发展为更大的破损,因此应及时更换。FKM 材质适用于 piFLOW® p、t、fc 输送机。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 过滤器密封件 125 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250021
  • 过滤器密封件 125 丁腈橡胶 (NBR),食品接触材料 (piFLOW®p, t, fc, i, f)
    0206440
  • 过滤器密封件 125 Q FCM(piFLOW® p、t、fc、i、f)
    0206455
  • Filter seal 125, FKM, FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0256651

特性

  • 为输送机过滤器提供牢固的安装
  • 确保过滤器放置稳定可靠
  • 对磨损和清洁化学品具有高耐受性
  • 提供白色硅胶(标准)、黑色 NBR(防静电/ATEX 认证)和绿色 FKM(适用于腐蚀性材料)多种材质
  • FKM 材质适用于 piFLOW® p、t、fc 输送机