Pneumatic controller PPT NO - 1
订货号: 0247130

Pneumatic controller PPT NO

气动控制器 PPT NO 以其现代化、流线型设计和符合 Piab 设备一贯的高质量标准而闻名。该气动控制器经过精心设计和工程处理,不含任何点火源,非常适合在高浓度灰尘或其他空气污染物的复杂环境中使用。尽管完全是气动的,但其反应时间可与电动或部分电动产品相媲美。它配备了用户友好的调节旋钮,方便操作人员设置物料输送和排空时间。NO(正常打开)意味着在输送机暂停时, 底部阀门处于打开状态。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

特性

  • 完全气动且无点火源。
  • 当给料压力为0.6 MPa时,输送机与控制单元之间的最大推荐距离为10米。
  • 设置时间可在0-30秒之间调整。