订货号: 0247129
Pneumatic controller PPT/S NO
气动控制器 PPT/S NO 以其现代化、流线型设计和符合 Piab 设备一贯的高质量标准而闻名。该气动控制器经过精心设计和工程处理,不含任何点火源,非常适合在高浓度灰尘或其他空气污染物的复杂环境中使用。尽管完全是气动的,但其反应时间可与电动或部分电动产品相媲美。这款气动控制器用于控制 Piab 真空输送机的所有必要功能,包括底部阀门、真空泵和过滤器反吹系统的操作。它配备了坚固的启动/停止按钮和用户友好的调节旋钮,方便操作人员设置物料输送和排空时间。这些功能支持快速调整,显著提高了各种工业应用中的操作效率和安全性。NO(正常打开)意味着在输送机暂停时, 底部阀门处于打开状态。总体而言,气动控制器 PPT/S NO 对于希望通过精确控制和增强安全机制来优化物料处理流程的操作员来说非常易于使用。其在多粉尘环境中无点火风险的高效运行能力进一步突显了其多功能性和适用于广泛工业环境的适宜性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
特性
- 控制底部阀门开启、泵和过滤器反冲系统的时间。
- 完全气动且无点火源。
- 当给料压力为0.6 MPa时,输送机与控制单元之间的最大推荐距离为10米。
- 设置时间可在0-30秒之间调整。