阀组VU EP-1 (调节器完全打开) - 1
订货号: 0202248
2 种类

阀组VU EP-1 (调节器完全打开)

Piab控制部件完全气动,性能极其稳定。全气动设计同时还有助于排除系统火源和简化检验流程。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 阀组VU EP-1 (调节器打开至2.5bar)
    0112864
  • 阀组VU EP-1 (调节器完全打开)
    0202248

特性

  • 带有电动气动阀的阀组, 通过外部 PLC 或类似的电气控制系统控制真空发生器以及真空输送机的所有功能。
  • 安装简单:预备连接真空输送机的主要功能, 启动泵,关闭底阀,打开底阀,流化和过滤器反吹。
  • 可安装六个电动气动阀。 该阀组交付时配有四个阀门和两个未使用的备用位置。
  • 阀组与一个8 针 M12x1 连接器进行电气连接。
  • 阀组附带一根2米长的连接电缆,该电缆一端配有连接器。
  • 阀组 0112864 具有预设的调压阀值 (2.5 bar),以满足旧式底阀(产品代码 C、CB、F、6 和 8)的要求。