Pipeline emptying unit 51 - 1
订货号: 0212709
5 种类

Pipeline emptying unit 51

当管道存在较高的垂直提升时,建议使用管道清空单元 (PLEU)它具有一个进气口,在每个输送周期中,当真空发生器关闭时,可为整个过程增加通风量,从而将输送的物料从垂直管段中清空。清空管道可确保物料不会掉落而堵塞输送管线,因此下一个输送周期可以更轻松地开始。为防止交叉污染,可以在进气口上放置一个进气口过滤器。这可以避免物料从进气口泄漏,也可以防止输送的物料与周围空气中的杂质接触。PLEU应与电气控制单元单元一起使用 。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Pipeline emptying unit 32
    0212707
  • Pipeline emptying unit 38
    0212708
  • Pipeline emptying unit 51
    0212709
  • Pipeline emptying unit 63
    0212710
  • 管道清空单元 76
    0212711

特性

  • 防止垂直管路提升物料的堵塞风险
  • 电气控制
  • 安装位置灵活
  • 产品接触面电抛光:Ra≤0.8
  • ASTM 316L