烧结过滤器 Ø125 L220 - 1
订货号: 0249801
4 种类

烧结过滤器 Ø125 L220

烧结滤芯是一款新一代烧结聚乙烯过滤器,适用于 Piab 真空输送机。坚固的一体式滤芯设计、不含 PFAS,可为食品、制药、增材制造和化工应用提供可靠的粉末过滤。其扭转且紧凑的几何结构最大化增加过滤面积和强度,而可清洗、可灭菌的设计实现了较长的使用寿命和便捷的维护,集成的 NFC 芯片用于可追溯的数字化滤芯管理。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 烧结过滤器 Ø125 L220
    0249801
  • 烧结过滤器 Ø125 L150
    0249800
  • 烧结过滤器 Ø125 L360
    0249803
  • 烧结过滤器 Ø125 L470
    0249804

特性

  • 采用不含 PFAS 的材料,适用于食品和制药应用
  • 烧结一体式聚乙烯结构
  • 对工艺工况具有优异耐受性
  • 扭转且紧凑的几何结构,增加过滤面积
  • 结构坚固,使用寿命长
  • 可清洗、可重复使用且可灭菌
  • 过滤性能与流量稳定一致
  • 符合欧盟和美国食品接触法规要求
  • 可回收、可持续性的设计
  • 支持 NFC 的可追溯性与数字化管理