进气口过滤器 2" 标准碳钢 - 1
订货号: 0243815
3 种类

进气口过滤器 2" 标准碳钢

进气口过滤器可防止大气和空气所携带的灰尘和颗粒通过吸料适配器的可调节进气口进入输送系统,从而实现系统内物料的密闭输送。同时,其能防止输送的物料从吸料适配器的可调节进气口泄漏,例如在采用流化给料时。进气口过滤器与 Piab 的吸料适配器相结合,可防止交叉污染。兼容所有 Piab 吸料适配器、电动管道清空单元和补气单元,也可安装在装置中的其他进料口。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 进气口过滤器 3/4" 标准碳钢
    0243813
  • 进气口过滤器 1 1/2" 标准碳钢
    0243814
  • 进气口过滤器 2" 标准碳钢
    0243815

特性

  • 它适用于一般工业应用。
  • 外露式滤芯设计,实现最佳气流和低阻力。
  • 加厚型底座,配低压降出气管和居中安装支架设计。
  • 过滤器更换简便。
  • 工作温度范围(连续):-26°C [ -15°F ] 至 104°C [ +220°F ]。
  • 聚酯纤维:对 5 μm 颗粒的标准过滤效率 ≥ 99%
  • 耐腐蚀的灰色粉末包衣碳钢材质。