Piab Bulk Bag Unloader - 1
Piab Bulk Bag Unloader - 2
Piab Bulk Bag Unloader - 3
Piab Bulk Bag Unloader - 4
Piab Bulk Bag Unloader - 5
订货号: Piab Bulk Bag Unloader

Piab Bulk Bag Unloader

Piab 散装吨袋卸料站专为处理各种规格的 FIBC 吨袋而设计,可兼容标准和定制袋尺寸,无需使用专有专用袋。弹簧张紧提升梁会在卸料过程中自动提升吨袋,确保物料充分排空。对于容易起拱或粘附的难处理物料,可选配振动电机,以减少残留物料和人工干预。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 可调节上部框架——高度范围 1000–2100 mm
  • 最大承重可达 1250 kg 或 1600 kg
  • 通过弹簧张紧横梁(仅适用于叉车装载版本)和振动装置(适用于两个系统的所有版本)实现优化卸料
  • 卓越的粉尘控制和操作人员卫生防护
  • 完备的安全功能
  • 可选择翻板式关断装置、充气密封套或进料料斗,可分别适配不同的袋子出口软管尺寸(>Ø250 mm 或 >Ø350 mm)及工艺要求
  • 所有与产品接触的表面均采用不锈钢 (1.4301) 制造,结构件采用坚固的碳钢并喷涂涂层以增强耐腐蚀性
  • 提供符合食品接触要求的配置