Vacuum filter 1/4" NPT (10 µm) - 1
订货号: 0128409
16 种类

Vacuum filter 1/4" NPT (10 µm)

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum filter G1/2" (5 µm)
    0110521
  • Vacuum filter G3/4" (5 µm)
    0110522
  • Vacuum filter G1½" (5 µm)
    0110523
  • Vacuum filter G1/8" (10 µm)
    3116670
  • Vacuum filter G3/8" (10 µm)
    3116671
  • 真空过滤器 G1"(10 µm
    3116672
  • Vacuum filter G1/2" (10 µm)
    3116651
  • Vacuum filter G3/4" (10 µm)
    3116652
  • Vacuum filter G1½" (10 µm)
    3116653
  • Vacuum filter 1/8" NPT (10 µm)
    0128408
  • Vacuum filter 1/4" NPT (10 µm)
    0128409
  • Vacuum filter 3/8" NPT (10 µm)
    0128410
  • Vacuum filter 1/2" NPT (10 µm)
    0128413
  • Vacuum filter 3/4" NPT (10 µm)
    0128415
  • Vacuum filter 1" NPT (10 µm)
    0128418
  • Vacuum filter 1 1/2" NPT (10 µm)
    0128419

特性

  • 用于从真空气流中过滤灰尘和其他微小颗粒。
  • 降低泵发生故障或停机的风险。
  • 可更换滤芯。
  • 可选配具有更大过滤面积的特殊滤芯。