真空开关VS4128,50 –kPa,M12,PNP NO - 1
订货号: 0110631
8 种类

真空开关VS4128,50 –kPa,M12,PNP NO

我们的产品线涵盖感应式通用真空开关、机电真空开关和气动真空开关等多种类型,所有这些开关都支持预设和可调。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空开关VS4128,30 –kPa,M12,PNP NO
    0110630
  • 真空开关VS4128,50 –kPa,M12,PNP NO
    0110631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuum Switch VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • 真空开关VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

特性

  • 预设置真空开关,带数字输出。
  • 耐用且紧凑的设计,配备 G1/8" 90° 旋转连接,便于安装。
  • VS4118为硬接线型,可实现PNP NO/NC 或 NPN NO/NC功能。
  • VS4128 适用于插接式 I/O。提供 PNP 常开或 NPN 常开型号。
  • 可通过T型适配器将多个装置串联连接至一个公共输出端口 (VS4128 PNP)。