新品

订货号: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
PS.VSI (IO-link) 真空传感器
PS.VSI 是一款紧凑型电子式真空开关,采用 IO-Link 智能传感器协议,测量范围为 -100 至 0 kPa。多色 LED 指示灯可远距离提供清晰的反馈。内置 NFC 功能允许用户定制设置(可选 PIN 码保护),并可通过 Piab Connect 应用程序查看统计数据和诊断信息。该产品提供直装或斜装两种安装方式,并配备四种不同的气动接口,可轻松集成到末端执行器 (EOAT) 和机械设备中,或安装在气动组件上。外壳紧凑轻巧,采用坚固耐用的生物基塑料制成。
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 是一款采用 IO-Link 智能传感器协议的电子式真空开关,可轻松集成到 PLC 和控制系统中。
- 测量范围为 -100 至 0 kPa。
- 提供直通或弯角气动接头(6 mm、1/4" 连接杆、M5 旋转接头或 G1/8" 旋转接头),以实现最佳安装角度,以及 4pin的 M8 电气连接。
- 多色 LED 指示灯可清晰显示传感器状态和系统性能。
- 用户可通过 Piab Connect 应用程序使用 NFC 轻松设置开关点、迟滞值和工作模式等参数,并可选配 PIN 码保护功能。
- 内置统计和诊断功能,包括真空节拍计数器、首次达到设定点的时间以及可通过 Piab Connect 应用程序使用 NFC 读取的错误代码。
- 即使没有电源连接,也可以使用 Piab Connect 应用程序通过 NFC 将开关设置轻松地从一个传感器复制到另一个传感器。