新品

订货号: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)
PS.VS 真空传感器(模拟量和数字式)
PS.VS 是一款紧凑型电子式真空传感器,具有一个预设数字式开关输出和一个模拟量输出,测量范围为 -100 至 0 kPa。多色 LED 指示灯可远距离提供清晰的反馈。内置 NFC 功能允许用户定制设置(可选 PIN 码保护),并可通过 Piab Connect 应用程序查看统计数据和诊断信息。该产品提供直装或斜装两种安装方式,并配备四种不同的气动接口,可轻松集成到末端执行器 (EOAT) 和机械设备中,或安装在气动组件上。外壳紧凑轻巧,采用坚固耐用的生物基塑料制成。
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 是一款电子式真空传感器,具有一个 PNP 或 NPN 开关输出和一个模拟量真空度输出,电压为 1–5 V,电流为 4–20 mA。
- 预设开关点为 -30、-40、-50、-60 或 -70 kPa,可通过 Piab Connect 应用程序使用 NFC(近场连接)进行编程。
- 测量范围为 -100 至 0 kPa。
- 提供直通或弯头气动连接杆(6 mm、1/4 英寸、M5 旋转接头或 G1/8 英寸旋转接头),以实现最佳安装角度,并配备 3 米长的开口电缆,方便灵活布线。
- 多色 LED 指示灯可清晰显示传感器状态和系统性能。
- 用户可通过 Piab Connect 应用程序使用 NFC 轻松设置(信号点、迟滞值和工作模式),并可选配 PIN 码保护功能。
- 内置统计和诊断功能,包括真空节拍计数器、首次达到设定点的时间以及可通过 Piab Connect 应用程序使用 NFC 读取的错误代码。
- 即使没有电源连接,也可以使用 Piab Connect 应用程序通过 NFC 将开关设置轻松地从一个传感器复制到另一个传感器。