BXP - 1
订货号: S.BXP.MF

BXP

BXP(BX_P 或 B_XP)是一系列模块化吸盘,旨在实现安全的多孔渗透性物料搬运和高度补偿。这些吸盘有多种尺寸可供选择,并配备各种波纹体和唇边,以适应任何应用。 请注意,“B-数字-XP”是我们的标准波纹管设置,而“BX-数字-P”表示需要增加额外的波纹体,以提升高度差异较大的应用中的灵活性。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 全模块化吸盘、波纹体、接头和配件。1.5 折波纹(标准)选择“B-数字-XP”,而 2.5 折波纹则选择“BX-数字-P”。 
  • 密封唇边有多种硬度,可最大限度地适应各种应用。 
  • 在不平整和多孔渗透性的表面以及纸板等物料上具有出色的性能。 
  • 所有的吸盘均采用 DURAFLEX® 材料制成,这种材料结合了橡胶的弹性与聚氨酯的耐磨性。 
  • DURAFLEX® 具有无痕特性,可保证所有被提升的物体完好无损。