新品

新品

订货号: SG.X
piSOFTGRIP family
Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 成本效益高,真空驱动的软抓取解决方案
- 适用于敏感和轻量物体的异型和/或不寻常的表面
- 坚固而简单的设计
- 像吸盘一样容易安装和控制
- 容易控制夹紧力(通过调节真空度)
- 给应用程序增加一点额外的重量
- 小尺寸
- 有机硅材料可检测并批准与食品直接接触(根据FDA 21 CFR和EU 1935/2004法规)
- 可选的不锈钢接头提供清洗功能,以协助清洗