Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" fem 17mm - 1
订货号: 0209500
68 种类

Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" fem 17mm

OBF摩擦吸盘专为油性表面设计,在金属成型和汽车应用程序中表现卓越,可牢固吸附狭窄、弯曲或扁平的物体。其Duraflex®物料结合了橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,确保持久耐用且不留痕迹。OBF吸盘可长期保持高剪切力,是传统吸盘的2-4倍,并提供高(H)版本,适用于浸没式、狭窄表面和汽车结构件。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

15x35 mm H
订货号: 0209500
15x35 mm L
订货号: 0209501
15x65 mm
订货号: 0209502
30x60 mm
订货号: 0209490
35x90 mm
订货号: 0200694
40x80 mm
订货号: 0212802
50x140 mm
订货号: 0119125
65x170 mm
订货号: 0119129

配件

M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0121436
M10x1.5 外螺纹Brass
订货号: 0207583
M14x1 内螺纹Al
订货号: 0242504
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0213919
G 1/4" 外螺纹Brass
订货号: 0207581
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0207585
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0209500
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0207579
G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0213916
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0207577
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207587
3/8" NPT 内螺纹Al
订货号: 0122287
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0207571
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0213929
T-slot Al
订货号: 0207575
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
  • 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 是板材压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
  • 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
  • 小型“OBF”吸盘适用于具有曲面或平面且抓握面积较小的狭窄物体,例如汽车行业中常见的车身部件。
  • 可搬运高度差较小的物体。
  • 另有高型(H)版本可供选择,适用于在狭窄的浸没表面上进行拣选,避免使用较宽的吸盘时与物体发生干涉。例如汽车的框架和结构件。
  • DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。