尺寸
15x35 mm H
订货号: 0207585
15x35 mm L
订货号: 0207597
15x65 mm
订货号: 0207613
30x60 mm
订货号: 0207735
35x90 mm
订货号: 0122287
40x80 mm
订货号: 0212799
50x140 mm
订货号: 0119125
65x170 mm
订货号: 0119129
配件
M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0121436
M10x1.5 外螺纹Brass
订货号: 0207596
M14x1 内螺纹Al
订货号: 0242504
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0213919
G 1/4" 外螺纹Brass
订货号: 0207595
G 3/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0119121
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0207597
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0209501
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0207594
G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0213916
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0207593
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207598
3/8" NPT 内螺纹Al
订货号: 0122287
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0207589
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0213929
T-slot Al
订货号: 0207592
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
- 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
- 是板材压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
- 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
- 小型“OBF”吸盘适用于具有曲面或平面且抓握面积较小的狭窄物体,例如汽车行业中常见的车身部件。
- 可搬运高度差较小的物体。
- 另有高型(H)版本可供选择,适用于在狭窄的浸没表面上进行拣选,避免使用较宽的吸盘时与物体发生干涉。例如汽车的框架和结构件。
- DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。