配件
G 1/8" 外螺纹SS
订货号: 0205918
G 1/4" 外螺纹SS
订货号: 0205915
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
- 经久耐用的高端硅橡胶材料
- 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
- 适用于冷冻食品和原料食品。
- 即使在高速和高加速度下,也能牢牢吸附表面不规则、高度不一的椭圆形部件
- 提供带外螺纹和一体式耐酸不锈钢接头两种选择。
- 卫生型设计,易于清洗。此外,这些吸盘表面没有任何会造成灰尘/污垢堆积的凹陷。
- 仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的食品损坏风险。