Suction cup OB35x90P Polyurethane 60, thread insert G3/8" male, with mesh filter - 1
订货号: 0108673
19 种类

Suction cup OB35x90P Polyurethane 60, thread insert G3/8" male, with mesh filter

当需要提供最大提升力时,椭圆形吸盘适合处理表面狭长的物体和表面。椭圆形吸盘特别适用于不规则表面,尤其是当需要高度补偿的时候。这种椭圆形吸盘在处理金属板材方面的应用效果非常理想。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20x60 mm (60 Sh)
订货号: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
订货号: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
订货号: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
订货号: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
订货号: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
订货号: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
订货号: 0109860

配件

不带接头无
订货号: 0109912
G 1/8" 外螺纹Al
订货号: 0115291
3/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0108672
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 具有高度调节能力。可搬运高度差和形状各异的物体,例如压花或波纹板。
  • 用于通过提升动作分离体积小且较薄的工件。
  • 双色吸盘的波纹管和密封唇边采用不同的硬度,使吸盘既牢固稳定,又柔软灵活。
  • DURAFLEX® 吸盘采用特殊研发的物料制成,兼具橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。