新品

订货号: 0256465
9 种类
带过滤盘的功能模块
该功能模块是一款紧凑型附加组件,可将过滤功能和可选的真空检测功能直接集成到吸盘上方。它采用标准的 G3/8" 接口,可轻松与 BLFF 和其他兼容的吸盘配合使用,并且可以配置为仅配备高流量过滤器、仅配备 piSAVE® sense 阀,或将两者集成在一个单元中。大面积、精细的过滤器可在搬运多尘或多孔物体时保护真空系统,而可清洗的外壳则支持较长的维护周期。在中低流量应用中,添加 piSAVE® sense 有助于稳定真空度,并减小真空发生器的规格和能耗;而仅配备过滤器的配置则可保持完整的高流量性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
种类
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
特性
- 紧凑型功能模块,可将过滤和可选的真空检测功能直接置于每个吸盘上方。
- 采用标准的 G3/8” 接口,简化了吸盘的选择和机械集成。
- 可配置为仅配备高流量过滤器、仅配备 piSave® Sense 或将两者组合在一个单元中。
- 高流量、大面积精细过滤器可在搬运多尘、多孔或肮脏的物体时保护真空系统。
- 功能模块外壳可以打开,以便取出过滤器元件,进行检查和清洁,从而保持进入真空系统的空气质量良好。
- 安装 piSAVE® sense 后,当某些吸盘未能吸住物体或搬运泄漏的表面时,该模块可以稳定系统真空,从而在低流量应用中使用更小的真空发生器并降低能源消耗。
- 在仅使用过滤器的配置中,该模块保持了吸盘的全部高流量能力。
- 设计用于配合任何带有 G3/8” 外螺纹接口的吸盘或接头。