建议

分类

产品

内容

Suction cup PAXB family - 1
订货号: S.PAXB

Suction cup PAXB family

"Piab 汽车行业超大波纹吸盘 (PAXB),是特别设计的多波纹摩擦吸盘,适用于汽车车身间应用中干燥和油性的金属部件,在这种应用中需要很大的水平补偿。PAXB 的设计适用于平直以及不平坦/弧形的表面,其内部带有摩擦纹理,能够搬运油性表面。"

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 汽车行业吸盘 - 针对车体车间领域且支持多种应用中的行业标准。
  • 采用黑色丁腈橡胶 (Nitrile-PVC),60 肖氏硬度 (A)、无硅。这是一种耐久性材料,能够降低吸盘的成本,同时在汽车行业应用中拥有良好的性能。
  • 圆形多层波纹吸盘用于极度不平整或弧形表面工件的动态搬运。
  • 相对于类似的吸盘,拥有极好的稳定性和水平力承受度。
  • 拥有很高的行程,有利于满足较高的水平补偿要求。
  • 能够搬运薄片状物体,同时不会使物体变形或凹陷。
  • 能够用于干燥或表面有油的片状物体。
  • 唇边上的防滑纹路能够防止片状物体滑落。
  • 较宽的密封面能够更好地防止灰尘和碎片进入。
  • 启动所需要的真空度较低,能够为搬运提供良好的真空储备。
  • 配件选项:吸盘有铝制嵌入配件,您可以使用自己的配件解决方案,或从 Piab 的 9 中配件方案中选择。