GZ20-AS50-50-50浇口/零件钳,带锯齿钳口 - 1
订货号: 0213347
17 种类

GZ20-AS50-50-50浇口/零件钳,带锯齿钳口

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • GZ20-AS50-10-10带有滚花图案钳口的浇口/零件钳
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41带长钳口的浇口/零件钳
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50浇口/零件钳,带锯齿钳口
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60浇口/零件钳,带填充钳口
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95带浇口钳口和传感器的浇口/零件钳
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95浇口/零件钳,带成型钳口和传感器
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96浇口/零件钳,带有长钳口和传感器
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95浇口/零件钳,带锯齿钳口和传感器
    0213352
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00
    0216297
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 12-12 GZ20-AS50-12-12
    0216300
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-40 GZ20-AS50-40-40
    0216301
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40
    0216298
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-90 GZ20-AS50-10-90
    0216299
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-90 GZ20-AS50-40-90
    0216302
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 41-91 GZ20-AS50-41-91
    0216303
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 50-90 GZ20-AS50-50-90
    0216304
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 60-90 GZ20-AS50-60-90
    0216306

特性

  • 两个活塞的钳口运动。
  • 无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
  • 各式各样的钳口能够彼此相互组合。
  • 安装直径D = 20 mm或M17 x 1
  • 与普通产品100%兼容。
  • 所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
  • 带2 m电缆的传感器(-90 / -91版本)。
  • 传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
  • 通过松开安全帽,轻松切换钳口。