GRZ 20-16 LT浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口,带孔 - 1
订货号: 0213209
21 种类

GRZ 20-16 LT浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口,带孔

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • GRZ 20-16浇口/零件钳,带孔的钳口
    0213192
  • GRZ 20-16 ST浇口/零件钳,带锯齿钳口
    0213198
  • GRZ 20-16 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口
    0213204
  • GRZ 20-16 LT浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口,带孔
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P浇口/零件钳,带孔钳口和PNP传感器
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8直浇口/零件钳,带孔钳口和带插头的PNP传感器
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N浇口/零件钳,带孔钳口和NPN传感器
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8直浇口/零件钳,带孔钳口和带插头的NPN传感器
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口和NPN传感器
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8直浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口和带插头的NPN传感器
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P直浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口和PNP传感器
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8浇口/零件钳,带有长滚花图案钳口和带插头的PNP传感器
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N浇口/零件钳,带NPN传感器
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8浇口/零件钳,带NPN传感器,带插头
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P浇口/零件钳,带PNP传感器
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8浇口/零件钳,带PNP传感器,带插头
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N浇口/零件钳,带锯齿钳口和NPN传感器
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8直浇口/零件钳,带锯齿钳口和带插头的NPN传感器
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P浇口/零件钳,带锯齿钳口和PNP传感器
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8直浇口/零件钳,带锯齿钳口和带插头的PNP传感器
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    0214385

特性

  • 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以实现浇口/部件的更佳握持。
  • 单动弹簧复位功能。
  • 完全兼容SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统。
  • 阳极氧化处理。
  • 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
  • 要求 - 过滤过的干燥空气。