GRZ 10-10 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口 - 1
订货号: 0213202
18 种类

GRZ 10-10 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • GRZ 10-10浇口/零件钳,带滚花钳口
    0213190
  • GRZ 10-10 C-N浇口/零件钳,带滚花图案钳口和NPN传感器
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8浇口/零件钳,带滚花图案钳口和带插头的NPN传感器
    0213396
  • GRZ 10-10 C-P浇口/零件钳,带滚花图案钳口和PNP传感器
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8直浇口/零件钳,带滚花图案钳口和带插头的PNP传感器
    0213353
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    GRZ 10-10 A
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    GRZ 10-10 A1
  • GRZ 10-10 ST浇口/零件钳,带锯齿钳口
    0213196
  • GRZ 10-10 STC-N浇口/零件钳,带锯齿和NPN传感器
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8直浇口/零件钳,带锯齿和带插头的NPN传感器
    0213741
  • GRZ 10-10 STC-P浇口/零件钳,带锯齿和PNP传感器
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8直浇口/零件钳,带锯齿和PNP传感器带插头
    0213469
  • GRZ 10-10 NP浇口/零件钳,带丁晴橡胶衬垫钳口
    0213202
  • GRZ 10-10 NPC-P浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和PNP传感器
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-N浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和NPN传感器
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和带插头的NPN传感器
    0213753
  • GRZ 10-10 NPC-P8浇口/零件钳,带丁晴橡胶钳口和带插头的PNP传感器
    0213751
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    GRZ 10-10 KT

特性

  • 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以实现浇口/部件的更加握持。
  • 单行程弹簧复位功能。
  • 与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
  • 阳极氧化处理。
  • 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
  • 要求 - 过滤过的干燥空气。