SWM 0 Quick Change Mounting Chuck - 1
订货号: 0214628
9 种类

SWM 0 Quick Change Mounting Chuck

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • SWM 1快速切换安装夹头
    0212936
  • SWM 2快速更换夹头
    0212937
  • SWM 3快速更换夹头
    0212938
  • SWM 1 E快速切换夹头,不含气动接头
    0212939
  • SWM 2 E快速切换夹头,不含气动接头
    0212940
  • SWM 3 E快速切换夹头,不含气动接头
    0212941
  • SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
    0214628
  • SWM 0.1 Quick Change Mounting Chuck
    0214630
  • SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck
    0214629

特性

  • 能够适应所有的机器人。
  • 针对机器人的一次性经济投资。
  • 机械臂终端工具能够在不同的机器人之间无缝切换。
  • 最大限度地减少设置切换期间的停机时间
  • 机械臂终端工具夹具能够保证对齐和安全。
  • 集成气动快速断开系统。
  • 轻质铝基板,适用于标准应用场合。
  • 辅助歧管能够连接卡盘侧面,以提供额外的气动快速断开端口。
  • E-type (Economy): 无需气动接头即可安装卡盘,节省成本并减轻重量。
  • E-type (Economy): 当机器人的气动连接器靠近EOAT(臂端工具),或EOAT(臂端工具)接近机器人负载时,使用效果最佳。