种类
0212936
0212937
0212938
0212939
0212940
0212941
0214628
0214630
0214629
特性
- 能够适应所有的机器人。
- 针对机器人的一次性经济投资。
- 机械臂终端工具能够在不同的机器人之间无缝切换。
- 最大限度地减少设置切换期间的停机时间
- 机械臂终端工具夹具能够保证对齐和安全。
- 集成气动快速断开系统。
- 轻质铝基板,适用于标准应用场合。
- 辅助歧管能够连接卡盘侧面,以提供额外的气动快速断开端口。
- E-type (Economy): 无需气动接头即可安装卡盘,节省成本并减轻重量。
- E-type (Economy): 当机器人的气动连接器靠近EOAT(臂端工具),或EOAT(臂端工具)接近机器人负载时,使用效果最佳。