看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
跳至内容
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
资源
收藏夹
登录
机器人臂端工具 (EOAT) 部件
塑料注塑成型
气动连接器
订货号: 0214514
9 种类
L04-M3 Male Elbow
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0212980
L04-M5-10 4MM管至M5公弯头配件 10个
比较
0212981
L04-01S-10 4MM管至R1/8公弯头配件 10个
比较
0214513
L04-02S-10 Male Elbow
比较
0214514
L04-M3 Male Elbow
比较
0212982
L06-M5-10 6MM管至M5公弯头配件 10个
比较
0212983
L06-01S-10 6MM管至R1/8公弯头配件 10个
比较
0212984
L06-02S-10 6MM管至R1/4公弯头配件 10个
比较
0212985
L08-01S-10 8MM管至R1/8公弯头配件 10个
比较
0212986
L08-02S-10 8MM管至R1/4公弯头配件 10个
比较
显示全部 (9)
特性
采用聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯、尼龙,软尼龙和聚氨酯材质的管道
液体:空气、水
工作压力范围:-100kPa~1MPa
释放环能够轻松拆卸管道,而不会损坏管道
本产品不适用于饮用水系统
适合标准内螺纹:BSP、BSPT、G、Rc
*以10的单位进行包装出售
规格
下载
产品及解决方案
行业
我们的技术
资源
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop