可移动式真空装置
订货号: 0213374
10 种类
BVAE32-EH30-20可移动真空装置,单冲程
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0213368
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
比较
0213369
BVAE32-DH3020-25可移动的双行程真空装置
比较
0213370
BVAE32-DHG2010-25带双行程导向的可移动真空装置
比较
0213371
BVAE32-DHG3020-25可移动真空装置,带双行程导向装置
比较
0213372
BVAE32-EH10-20可移动真空装置,单冲程
比较
0213373
BVAE32-EH20-20可移动真空装置,单冲程
比较
0213374
BVAE32-EH30-20可移动真空装置,单冲程
比较
0213375
BVAE32-EHG10-20带单行程导向的可移动真空装置
比较
0213376
BVAE32-EHG20-20可移动真空装置,带单行程导向装置
比较
0213377
BVAE32-EHG30-20可移动真空装置,带单行程导向装置
比较
显示全部 (10)
特性
可移动真空装置BVAE32,双行程
活动:双行程。
两侧都能够固定。
可调节的薄型直线导轨。
包括真空吸盘适配器。
关于距离夹持,请参阅DK16。
关于吸盘适配器,请参阅SA - AG3/8 - G1/8 - M8和SA - IG1/4 - G1/8 - M8。
连接直径为25 mm。
规格
下载
产品及解决方案
行业
我们的技术
资源
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop