Piab Magnetic Gripper - PMG50 - 1
订货号: 02.48.523
4 种类

Piab Magnetic Gripper - PMG50

Piab 磁力夹持器 (PMG) 系列由气动磁力夹持器组成,使用永磁体安全地抓取工件。这些夹持器由压缩空气启动和停止。PMG 系列有各种尺寸,PMG20、PMG30、PMG40 和 PMG50,每种尺寸都有特定的安装选项。该磁铁适用于搬运穿孔金属板和复杂的激光切割工件。所有尺寸均配有摩擦环,可以更安全地搬运油性纸张。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Piab Magnetic Gripper - PMG20
    02.48.520
  • Piab Magnetic Gripper - PMG30
    02.48.521
  • Piab Magnetic Gripper - PMG40
    02.48.522
  • Piab Magnetic Gripper - PMG50
    02.48.523

特性

  • 通过磁力抓取。
  • 适用于搬运穿孔金属板和复杂的激光切割工件。
  • 永磁体,确保安全抓取。
  • 气动操作。