Kenos® Safe&Light - KSL - 1
订货号: Kenos® Safe&Light KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

KSL 真空海绵抓手是一种耐用而简单的解决方案,适用于各种用途,特别是在恶劣和多尘环境下的重型应用中进行堆垛。由于其特殊的设计,即以碳纤维结构支撑海绵制成的主体,它非常轻巧,可以最大限度地利用机器人或协作机器人的有效载荷。此外,这种设计使其成为完美适应协作应用的解决方案。KSL 采用止回阀或限流阀技术。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 该款抓手设计适合协作机器人,重量很轻,可以最大限度地利用机器人的有效载荷,最高可提举 59 公斤的物体。
  • 由于其高承载能力、坚固的设计、材料和阀门技术,在恶劣和多尘的环境中亦能不间断地运作。
  • 磁性 EasyFoam 系统有助于快速、方便地更换海绵抓取层,不受时间限制,因此停机时间非常短。
  • 用于 UR 协作机器人的 UR cap 即插即用解决方案。
  • 通过带校准孔的经济型限流阀解决方案可进行倒置搬运 。
  • 凭借其独立的阀门系统,止回阀抓手解决方案无需调整即可保持恒定的真空度。
  • 外置或内置真空发生器。
  • 可选阀门套件,用于内置真空发生管的解决方案。
  • 可选协作机器人/机器人接口。