特性
- 模块化的协作机器人抓取平台,可根据不同的负载、抓取表面和安装接口进行配置,以适配各种 cobot 型号和应用。集成了 Piab 的 COAX® Si32 两级真空喷射器技术,即使在进气压力较低或波动较大的情况下,也能以高初始流量生成节能真空。可配备基于泡沫的 PCOF(piCobot 泡沫夹具)方案,只需更换末端执行器,即可在同一平台上搬运不同类型的产品。典型应用包括在包装、码垛、物流、金属、塑料和通用工业环境中搬运纸箱、托盘或各类零部件。有效负载能力高达 30 千克,而抓手自重量低于 4 千克,从而实现协作机器人利用效率的最大化。可选配阀门和传感器,方便安装。塑料外壳、圆角设计以及额外的消音器,在协作环境中提高了操作员的安全性、人机工学表现,并降低了噪音水平。