适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® - 1
适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® - 2
适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® - 3
订货号: piCOBOT® for Universal Robots

适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT®

piCOBOT® 是体积小巧、功能强大的真空发生器单元,其特性与尺寸密切相关。它为协作机器人应用、协作机器人提供卓越的性能,如套件和箱分拣。该发生器采用 Piab 的多级 COAX® 技术,配备集成控件,易于安装、灵活编程和持续监控。提供一系列附加组件,以最大限度地提高灵活性和微调。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 极小的占地面积和轻巧的设计带来了卓越的性能和起重能力。
  • 有效载荷高达 7 公斤(15 磅)。
  • UR 即插即用软件 (URCap) 功能适用于 Polyscope 5 和 Polyscope X 操作系统,可快速轻松地进行安装和编程。
  • 内置功能,可延长使用寿命,提高可靠性。
  • 机械和电气界面与 Universal Robots (UR) 协作机器人 (UR3、UR3e、UR5、UR5e、UR10、UR10e 和 UR16e) 兼容。
  • 配备了不同功能和尺寸完全适应的抓手,从 Piab 标准或定制系列解决方案到内部开发。