适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® L - 1
适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® L - 2
适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® L - 3
订货号: piCOBOT® L for Universal Robots

适用于 Universal 机器人 的 piCOBOT® L

piCOBOT® L 是一款功能独特的真空发生器单元,即使在恶劣的环境中也能最大限度地提高协作机器人和小型工业机器人的起重质量。它通过为包装、码垛、部件组装和机器送料等应用实现快速移动来提高生产力。由于 piCOBOT® L 与从 Piab 标准或定制线解决方案到内部开发的各种抓手单元装置兼容,因此它提供的灵活性非常出色。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 轻量化设计,低矮结构,却拥有卓越的性能和可靠性。符合IP65防护等级合规性,可在恶劣环境下使用。
  • 轻松接触重要部件,简化清洁工作。
  • 极其强大,配备多达四个 COAX® SX42 发生器,可承受高达 16 公斤(35 磅)的有效载荷。
  • UR 即插即用软件 (URCap) 功能适用于 Polyscope 5 和 Polyscope X 操作系统,可快速轻松地进行安装和编程。
  • 机械和电气接口。专为 Universal Robots (UR) 协作机器人 (UR3、UR3e、UR5、UR5e、UR10、UR10e 和 UR16e) 定制。
  • 配备各种功能和尺寸不同的全适应性抓手,从 Piab 标准或定制系列解决方案到内部开发。