新品

新品

新品

新品

订货号: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) 是一款性能极其强大的真空泵单元,可最大限度地发挥 Universal Robots(UR)协作机器人在 35 kg(77.2 lb)以内负载下的搬运能力,即使在恶劣环境中亦然。它通过实现高速运动,显著提升在包装、码垛、部件装配和机床上下料等应用中的生产效率。由于 piCOBOT® L HP 兼容种类繁多的夹持单元,从 Piab 标准或 Custom-Line 方案到内部自研夹具,因而能够提供极其出色的灵活性。
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 轻量化设计,整体高度低,却具备出色的性能和高可靠性。
- 符合 IP65 防护等级,可用于恶劣环境。
- 可轻松接触关键部件,便于清洁。
- 性能极其强劲,可配备多达四个 COAX® SX42 真空发生器,支持最高 35 kg(77.2 lb)的负载。
- 适用于 Polyscope 5 和 Polyscope X 操作系统的 UR 即插即用软件(URCap)功能,实现快速、简便的安装和编程。
- 专为 Universal Robots(UR10e 和 UR16e)协作机器人定制的机械和电气接口。
- 随附多种完全适配的夹具,具备不同功能和尺寸——从 Piab 标准或 Custom‑Line 解决方案到内部自主开发的夹具一应俱全。