新品
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
新品
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
新品
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
订货号: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) 是一款性能极为强大的真空泵单元,可最大化 FANUC CRX 协作机器人在高达 35 kg(77.2 lb)负载下的搬运能力,即使在恶劣环境中亦然。它能够在包装、码垛、部件装配以及机床上下料等应用中实现快速运动,从而提升生产效率。由于 piCOBOT® L HP 兼容多种夹具单元,从 Piab 标准或 Custom-Line 解决方案到内部自研夹具,其所提供的灵活性极为出色。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 轻量化设计,结构高度低,同时兼具卓越的性能和可靠性。
  • 符合 IP65 防护等级,可在严苛环境中使用。
  • 关键部件易于接近,便于简化清洁。
  • 性能极其强大,可配置多达四个 COAX® SX42 真空发生器,支持最高 35 kg(77.2 lb)的负载。
  • 提供 piCOBOT® FANUC 设置文件,实现快速、简便的安装/集成和编程,兼容 CRX 系列。
  • 机械和电气接口与 FANUC 机器人(CRX 系列)兼容。
  • 随附种类广泛、完全适配的夹具,具有不同功能和尺寸——从 Piab 标准或 Custom‑Line 解决方案到内部自主开发的抓取装置一应俱全。