新品

新品

新品

新品

新品

新品

订货号: piCOBOT - L High Payload
piCOBOT L High Payload
piCOBOT® L High Payload (HP) 是一款性能极为强大的真空泵单元,即使在恶劣环境中,也能最大化提升负载高达 35 kg(77.2 lb)的协作机器人和小型工业机器人的搬运能力。它通过实现快速运动,提高包装、码垛、部件装配和机床上下料等应用的生产效率。由于 piCOBOT® L HP 兼容多种夹持单元,从 Piab 标准或 Custom-Line 解决方案到内部自研夹具,其所提供的灵活性极其出色。
这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。
特性
- 轻量化设计,整体高度低,却具备卓越的性能和可靠性。
- 符合 IP65 防护等级,可用于恶劣环境。
- 易于接触关键部件,便于清洁。
- 功率极强,可配备多达四个 COAX® SX42 真空发生器,支持最高 35 kg(77.2 lb)的负载。
- 为 UR 协作机器人(E 系列和 UR 系列)和 Fanuc 协作机器人(CRX 系列)提供即插即用的软件和接口。
- 还提供通用电气接口(标准 I/O),具备多种安装选项,可适配其他任何协作机器人或小型工业机器人。
- 配备种类齐全的完全适配式夹具,涵盖不同功能和尺寸——从 Piab 标准或 Custom‑Line 解决方案到内部自主开发的夹具。