特性
- 全电动真空发生,无需压缩空气基础设施。
- 设计轻巧,尺寸也小,可直接安装在协作机器人工具法兰上。
- 最大限度地提高所有部件和功能的能效。协作机器人臂提供的电力足以驱动抓手单元。
- 省去空气管线使得安装非常简单,并使得协作机器人臂的运动完全不受限制。
- UR 即插即用软件 (URCap) 功能适用于 Polyscope 5 和 Polyscope X 操作系统,可快速轻松地进行安装和编程。
- 机械和电气接口。为 Universal Robots (UR) e 系列协作机器人(UR5e、UR10e和 UR16e)量身打造。