适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 1
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 2
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 3
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 4
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 5
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 6
适用于 ABB 的 piCOBOT®  Electric - 7
订货号: piCOBOT Electric - ABB

适用于 ABB 的 piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric 是一款全电动真空发生器装置,可在不使用压缩空气的情况下最大限度地提高协作机器人的起重能力。piCOBOT® Electric 重量轻、尺寸小,再加上高效节能和先进的抓手工具,使其具有无与伦比的性能和灵活性,在搬运密封和微孔物料以及处理任何其他要求不使用压缩空气的应用时,都能显著提高生产力。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 全电动真空发生,无需压缩空气基础设施。
  • 设计轻巧,尺寸也小,可直接安装在协作机器人工具法兰上。
  • 最大限度地提高所有部件和功能的能效。来自协作机器人臂的电力供应足以驱动抓手单元。
  • 由于省去了空气管线,安装非常简单,协作机器人臂的运动也完全不受限制。
  • 适用于 GoFa 系列 CRB 15000 的 ABB GoFa 插件,可实现快速、简便的安装/集成和编程。
  • 机械和电气接口与 ABB 协作机器人(GoFa 系列 CRB 15000)兼容。