多功能吸盘
在多种表面都能发挥出极其出色的抓取能力。用于物流、电商、仓储和回收应用。出色地用于搬运难以处理的包、小袋、纸箱、回收物体以及更多物体。
MX 吸盘可出色地用于拣取多种采用不同材料制成的物体。此系列主要用于物流、仓储、电商和回收应用 - 是真正意义上的多 功能吸盘,在多种不同的表面上都能发挥出极其出色的抓取能力。此系列吸盘经过高度的工程设计,用以拣取多种物体。此 全新的吸盘系列兼容所有 piGRIP® 附件及其功能特色。
在多种表面都能发挥出极其出色的抓取能力。用于物流、电商、仓储和回收应用。出色地用于搬运难以处理的包、小袋、纸箱、回收物体以及更多物体。
MX 系列在较低真空度下的出色密封能力。即使搬运难以处理的物体,也需要减少真空流量。完美地适用于小型真空系统,例如 piCOBOT®。
得益于低真空度的设计理想情况下为 30 到 40 - kPa,避免表面出现凹陷/皱褶物体表面凹陷/褶皱,从而能够回收包装。
出色的真空密封性能意味着对于高真空流量的需求更低。
拥有三重硬度计的DURAFLEX® 此材料拥有橡胶的弹性、聚氨酯的耐磨性,并拥有出色的弹性记忆和“无痕迹”性能。
"我们测试了Piab的新型MX50吸盘在婴儿湿巾包装上的应用。这款吸盘给我的感觉是吸取时间更快,吸取力更强。MX50吸盘似乎更适合应用在不规则的表面上。虽然我们在挑选因水果粒和有轻微间隙的爆米花包装袋时遇到了困难,但Piab的新型MX50吸盘却能很好地吸起包装袋,没有掉落一个。我们期待着在未来将MX50吸盘应用到我们的机器人包装末端工具中。"
Michael E. Wymore
工程经理
A-B-C包装机械公司
具有成本效益的 解决方案
周转箱 拣选
增加 自动化
增强抓取功能
一种拣选 解决方案
采用我们成熟的持久性材料 DURAFLEX®
0
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?