真空输送机 ROI 计算器:2 分钟内查看您的回本情况。

获取一份可直接提交董事会的 ROI 案例,用于证明切换到 Piab 输送的价值,且每一个数字都对应公开发布的行业基准数据。运行计算无需提供邮箱。

在开始前的简要说明:本计算器使用公开发布的行业基准数据,针对单个输送单元估算投资回报率。实际的可行性和性能取决于输送高度、输送距离、堆积密度、颗粒尺寸以及其他物料特性——在作出任何投资决策前,应与 Piab 工程师确认。

为需要批准资本支出的人而设计。

五个节约维度,一个您可以自信为之背书的数字。该计算器分别量化人工、停机时间、废品、能源和吞吐量——让您清楚看到每一分钱从哪里来,可以质疑任何一项数据,并在内部汇报时不再面对“黑箱”。结构方式贴合资本支出评审的真实流程:顶部给出核心回本期“主结论”,其后按顺序清晰展开每一项节约,对应的驱动因素和计算公式一目了然。您可以直接将这些数字填入自己的资本支出模板,而无需在 Excel 中重新搭建整套逻辑。任何假设都可以根据内部标准进行调整。

  • 在设计上刻意偏保守。
    我们仅假设人工减少 25%(并非完全自动化),按原材料成本而非成品价格计价废品,并且不对额外输出施加贡献毛利提升。若有偏差,也是偏低估
  • 。 5 年净收益,而非 1 年的宣传数
    字。输出包含相对于现状的累计净收益、回收期区间(低/高),以及完整的投资加安装金额——这些都是您的财务团队会要求提供的输入。该对比针对一个输送单元,展示五年总拥有成

每一项假设都以公开数据为基准。

数据来源于独立制造基准和行业研究——不是我们的市场团队。OEE 基线、能源标准、人工和能源价格,以及方法层面的停机时间、备件成本和废品率,全部来自持续维护的基准数据库。该 ROI 计算器当前为 v1.1.0,最后更新于 2026 年 6 月。如果某个数字与您的运营不符,请在“优化”抽屉中覆盖修改。导出的PDF 将反映您的参数,而非我们的默认值。

我们对标的基准

  • 按行业划分的 OEE 基线
  • 单位吨物料输送能耗
  • 人工和能源价
  • 各输送方式的停机时间、备件成本、废品

数据来

  • 独立的制造基准(例如 Fabrico 2026
  • 来自领先食品和化工加工头部企业的粉末输送研
  • 各国(地区)人工与能源价格公开数
  • 持续用现场数据更新的基准数

三个输入,两分钟,一份 PDF。

  • 告诉我们您的产线的生产线情况:
    所属行业、当前输送方式、吞吐量、国家/地区、轮班模式,以及您现场是否已有压缩机。就这些。
    立即查看您的数据。月度节省、OEE 提升、投资回收期窗口和 5 年净收益——在您用公制或英制单位调整输入时,系统会实时计算更新。
  • 后下载一份适合董事会汇报的摘要。
    一份 5 页 PDF,包含商业案例、每个节约维度背后的公式,以及每一项假设对应的公开来源。可直接提交给您的 CFO、运营负责人或 HSEQ 团队。
    优化对您最重要的内容。
    在优化抽屉中可覆盖人工费率、废品百分比、能源价格、停机时间、Piab 速度倍率、ATEX 和卫生选项,以及所有价格输入。PDF 将反映您的数值,而不是我们的。

数字是财务上的,收益远不止于此。

此计算器聚焦于可纳入资本支出案例的成本——人工、停机时间、废品、能源和吞吐量。它有意不将封闭式真空输送带来的安全、工效学和卫生收益货币化(无开放式灰尘云、无需手动搬运、无需清理溢料),因为这些收益因现场而异,难以进行公平基准化。实际上,已经满足财务门槛的项目,在考虑减少手动搬运、改善卫生和减少险些事故后,往往会显得更具吸引力。该计算器首先给出硬性数字;随后可讨论那些不易直接纳入电子表格的 HSEQ、员工和合规性方面的附加收益。

如果 HSEQ 改进是您决策的一部分,请在计算后与我们联系——我们将针对您的具体产线,说明合规性、人体工学和清洁度方面的影响。

商业案例一目了然。

CFO 会真正阅读的总结。回收期区间、月度节省、OEE 提升、5 年净收益,以及五个节约维度的分解。

  • 我们如何计算。
    对每个维度的简要说明及其精确公式,以便核对并质疑任何数字。
  • 每一项假设及其来源。
    完整的输入、上限和内置保守规则审计轨迹,并将每个基准链接到其公开来源。

运营负责人:这里是其内部机制。

模型将计划内与计划外停机时间分开(30/70 拆分),将维护人工按停机小时的 60% 配置,并在安装 Piab 真空输送后,将计划外停机时间上限设定为固定的 2 小时/班次。Piab 系统选择会按吞吐量区间自动匹配(例如,Large = 按您的吨/小时配置的 piFLOW® 单元),速度倍率则按方法而非统一假设设置。

您可以覆盖 Piab 速度倍率、人工 FTE 系数、每班次能耗、停机小时数、废品率以及所有价格输入。您还可以指定 ATEX 和卫生要求(例如 USDA、WIP、piFLOW®p)。PDF 将反映您的覆盖修改。

将您的投资回报率估算转化为一份实际方案。

就您的物料、布局和吞吐量目标与 Piab 专家沟通。我们将确认哪些可行,哪些不可行。

国家
我希望收到关于…的最新消息
物料输送解决方案