Piab真空输送机的职业暴露等级
在寻找OEB认证的真空输送机以在制药或化学工业中安全进行粉末输送吗?Piab的piFLOW®p系列为行业领先的密闭性、操作员安全和对危险及高效化合物的合规性提供安全带。
在粉末输送中,OEL和OEB是什么意思?
- OEB(职业暴露等级):按毒性和所需密闭性对物质进行分类。OEB 4和OEB 5代表高和非常高的密闭性,这对制药和化学制造至关重要。
- OEL(职业接触限值):工作场所空气中有害物质的最大安全浓度。
为什么选择OEB认证的真空输送机?
保护操作员健康
防止接触有害粉末、API和化学品。
符合监管标准
实现GMP合规性并满足全球安全法规。
确保产品质量
避免交叉污染并保持批次完整性。
经Valicare独立验证的SMEPAC测试
SMEPAC(设备颗粒物空气浓度的标准化测量)测试Piab的OEB认证真空输送机。Valicare是制药验证的领导者,负责进行此测试。这确保了OEB 4和OEB 5应用程序的密闭性能的文件化第三方验证。
通过与Valicare合作,Piab展示了其对透明度和最高行业标准的承诺。


高级安全:ULPA二级过滤器,实现最大程度的密封
所有Piab OEB分类的输送机都配备了二级ULPA(超低穿透空气)过滤器。第二阶段过滤器安装在输送机和真空发生器之间。这个先进的过滤系统可以捕捉到最细微的有害颗粒。这有助于在运营成本期间实现和保持OEB 4和OEB 5认证。
Piab的OEB认证真空输送机
piFLOW®p64 – OEB 5认证真空输送机
最适合:高效 API、细胞毒性化合物和高危物质
认证: OEB 5(操作员暴露量低于 1 μg/m³)
特点:
- 完全封闭、防尘设计
- 与隔离器和手套箱集成
- 无需工具拆卸以便清洁和验证
- 符合GMP的材料和结构
- 二级ULPA过滤器以确保最高安全性


piFLOW®p3l 和 piFLOW®p7l – OEB 4 认证真空输送机
最适合:需要高密闭性的强效化合物、中间体和化学品(OEB 4:操作员暴露量 1-10 μg/m³)。
选项: piFLOW®p3l 适用于小规模/实验室使用,piFLOW®p7l 适用于大规模生产
特点:
- 高密闭性和符合人体工程学的操作
- 适用于批量和连续流程
- 紧凑型(p3l)或更高容量(p7l)设计
- 易于清洁和维护
- 符合GMP的结构
- 二级ULPA过滤器以增强密闭性
应用:制药和化学工业
Active Pharmaceutical Ingredient (API) Transfer
Safe handling of APIs and cytotoxic drugs in enclosed systems.
High-Potency Compound Handling
Containment for hormones, oncology drugs, and other potent pharmaceutical powders.
Hazardous Chemical Transfer
Secure transfer of acids, alkalis, peroxides, and other reactive chemicals.
Catalyst & Additive Conveying
Dust-tight transport of catalysts, pigments, and specialty additives in chemical processes.
Processing of Fine Powders
Efficient containment of silica, carbon black, and other fine or dusty materials.
Cross-Contamination Control
Enclosed transfer at batch changeovers of intermediates and bulk powders to ensure purity.
Aseptic & Cleanroom Operations
Sterile conveying of injectable drugs, inhalable medications, and diagnostic powders.
R&D and Laboratory Safety
Safe transfer of experimental compounds and unknown toxicities in pharmaceutical and chemical labs.
“多年来,我们一直支持客户在制药和化学粉末输送中的密闭需求。通过OEB分类和独立的第三方验证,我们现在不仅可以满足这些要求,还可以通过记录在案的SMEPAC测试结果来证明我们的性能。这使我们的客户对操作员安全和和监管合规性充满信心。”
Piab OEB 认证输送机的主要优势
OEB 安全 = 操作员安全
保护员工免受危险灰尘和粉末的侵害
法规信心
支持符合GMP和全球安全标准
高生产力
自动化转移减少手动搬运和停机时间
灵活性
模块化设计适合各种流程要求和设施布局
关于OEB等级的免责声明
OEB等级仅在正常运营期间有效。在拆卸、清洁、维护或维修期间,OEB 容器不适用。在进行这些活动时,请始终遵循安全程序并使用适当的个人防护设备 (PPE)。
保持联系!
立即联系Piab,讨论您的药品或化学粉末处理需求。了解我们的OEB认证真空输送机如何提高您设施的安全性、合规性和生产率。