Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
订货号: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

KVG150C 是一款模块化且完全可配置的吸具,专为支持制造自动化的各个行业而开发。其轻量化设计和集成创新功能可提供最佳性能、快速集成和轻松维护。尺寸、吸盘类型、真空性能和流量控制技术均可定制,以满足机械臂末端工具 (EOAT) 的特定需求。这些真空吸盘是包装、金属、玻璃和食品行业应用的理想选择。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 模块化设计使吸具能够配置为所需的长度(300 至 2000 mm),并具有各种功能,例如真空管、止回阀、电磁阀、限流阀、piSAVE® sense等。
  • 节能真空吸具采用节能配件和功能。
  • 专利申请中。
  • KVG150C 可配备预选的标准 Piab 吸盘,包括摩擦吸盘、piGrip 吸盘、Value Line 吸盘或由 DURAFLEX 或 FDA 批准的材料制成的吸盘。
  • 典型应用是搬运纸箱、袋子、油性金属板或直接接触的食物,以及支持极端温度条件。
  • 如需更多吸盘选项,请联系我们以获取定制解决方案。